Werkstoff: Thermoplast PBT, schwarz.

Wahlweise offen mit Dichtung für die Wellenseite oder geschlossen.
Die Abschlusskappen passen nur auf die eine Lagerseite mit den Stellschrauben und werden kundenseitig von Hand eingesetzt.
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
Artikel Menge Ausführungfür Lager
[Nr.]
Bohrung
[mm]
Ø D
[mm]
Länge L
[mm]
Gewicht ca.
[g]
62555217   offen20317502310
62555220   offen20420502310
62555225   offen20525552515
62555230   offen20630643020
62555235   offen2073574,53220
62555240   offen20840843730
62555245   offen20945894130
62555250   offen21050944735
62555320   geschlossen201 - 204-502310
62555325   geschlossen205-552515
62555330   geschlossen206-643020
62555335   geschlossen207-74,53220
62555340   geschlossen208-843730
62555345   geschlossen209-894130
62555350   geschlossen210-944735


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn