Werkstoff: Radkörper: Edelstahlblech 1.4404 (V4A). Nabe: angeschweißt, matt gestrahlt. Griff (nur Ausf. B) Kunststoff Duroplast PF, schwarz glänzend (bis 110°C).

Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde.

Ausführung B/G: Mit drehbarem Zylindergriff aus schwarzem Kunststoff, Achsteil Edelstahl 1.4404 (V4A).

Die Nabenlängen entsprechen Handrädern DIN 950. Diese Handräder besitzen eine hohe mechanische Festigkeit und sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.
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
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 H9
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Griff-ø x Länge
[mm]
Anzahl Speichen
[Stck.]
Blechstärke
[mm]
Gewicht
[g]
67099916   B/A1601230223720 - 41,5375
67099920   B/A2001440224624 - 42,0720
67099925   B/A2501745305228 - 52,51285
67099932   B/A3151955356433 -52,52030
67099940   B/A4002465408238 -53,03670
67099416   B/G160123022372026 x 8041,5490
67099420   B/G200144022462426 x 8042,0850
67099425   B/G250174530522828 x 9052,51450
67099432   B/G315195535643328 x 9052,52170
67099440   B/G400246540823828 x 9053,03890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn