Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen).

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
10199003   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/324
10599003   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/167
10699003   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813
10799003   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1614
10899003   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02 mm65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn