Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]
Nennlänge L
[mm]
Fertigmaß
[mm]
h0
[mm]
WerkstoffGewicht
[kg]
22499603   11010250-9,01.43050,17
22499605   11010500-9,01.43050,34
22499608   110101000-9,01.43050,68
22499609   11515250-14,01.43050,41
22499610   11515500-14,01.43050,81
22499612   115151000-14,01.43051,61
22899602   1,51515250-13,51.43050,39
22899603   1,51515500-13,51.43050,77
22899605   1,515151000-13,51.43051,55
22899607   1,515151500-13,51.43052,33
22899608   1,51717250-15,51.43050,50
22899610   1,51717500-15,51.43051,01
22899612   1,517171000999,0 - 1,015,51.43052,02
22899614   1,5171715001498,5 - 1,015,51.43053,03
24199602   22020250-18,01.43050,69
24199603   22020500-18,01.43051,38
24199605   2202010001005,0 - 1,018,01.43052,77
24199607   2202015001501,0 - 1,018,01.43054,12
24199609   2202020002004,0 - 1,518,01.43055,50
24299602   2,52525250-22,51.43051,09
24299603   2,52525500 - 22,51.43052,17
24299605   2,5252510001005,1 - 1,022,51.43054,31
24299607   2,5252515001507,5 - 1,022,51.43056,46
24299609   2,5252520002002,5 - 1,522,51.43058,61
24399603   33030500-27,01.43053,17
24399605   3303010001008,0 - 1,527,01.43056,27
24399607   3303015001507,5 - 1,527,01.43059,33
24399609   3303020002007,0 - 1,527,01.430512,43
24499603   44040500 - 36,01.43055,55
24499605   4404010001005,0 - 1,536,01.430511,14
24499607   4404015001507,5 - 1,036,01.430516,50
24499609   4404020002010,0 - 1,536,01.430522,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn