Werkstoff: Aluminium, naturfarben eloxiert. Stift: Edelstahl 1.4571.

Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90°. Mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991.

1) Max. Axialkraft. 2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge WerkstoffForml
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
m
[mm]
FA1)
[N]
FR2)
[N]
Gewicht
[g]
67700321   AluminiumA30-4,337,544,58,510,7-1850075011
67700322   AluminiumA40-5,34955,51114-251060200024
67700323   AluminiumA50-6,4611,566,51318,5-302100245048
67700324   AluminiumA60-8,381588,51721,5-363200440090


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn