Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe mindestens 0,2 mm.

Mit blauer PTFE-Beschichtung. Die besonders geringe Reibung ermöglicht ein sehr genaues Ausrichten bei guter Verschleißfestigkeit. Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d2 H13
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
h3
[mm]
h4*
[mm]
für Bolzen-Ø
[mm]
Gewicht
[g]
Passende Kugelscheibe
[Art.-Nr.]
65598505   6,010,59,252,13,2M565598405
65598506   7,11211,02,84,3M61,465598406
65598508   9,61714,53,55,7M83,865598408
65598510   122118,54,26,6M106,565598410
65598512   14,22420,05,08,1M1210,665598412
65598514   16,52824,85,68,6M1418,065598414
65598516   1930266,29,7M1618,765598416
65598520   23,236317,511,8M2032,065598420
65598524   2844379,515,3M2463,065598424
65598530   3556491219,3M30133,065598430
65598536   4268601523,6M36236,065598436
65598540   4978701829,1M42365,065598440
65598548   5692822235,6M48641,065598448


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn