Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
17331200
33066150,061
17331400
35070150,061
17331600
37575150,061
17331800
40080150,061
17332000
42585150,061
17332200
45090150,061
17332600
500100150,061
17332800
535107150,061
17333000
565113150,061
17333200
600120150,061
17333300
615123150,061
17333400
635127150,061
17333600
665133150,061
17333900
710142150,061
17334100
740148150,061
17334200
755151150,061
17334400
800160150,061
17334600
835167150,061
17334900
890178150,061
17335100
925185150,061
17335200
950190150,061
17335400
1000200150,061
17335600
1050210150,061
17335900
1125225150,061
17336300
1270254150,061
17336700
1420284150,061
17336900
1500300150,061
17337100
1595319150,061
17337500
1790358150,061
17337600
1800360150,061
17337800
1870374150,061
17337900
1895379150,061
17338200
2000400150,061
17338800
2525505150,061


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn