Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
SK
[mm]
B H7
[mm]
zul. MD*
[Nm]
Gewicht
[g]
23155018
182040,036,0153125102,1127
23155020
202044,040,0153525102,7135
23155024
24205248154030104,2189
23155025
252054,050,0154535104,6271
23155028
282060,056,0154535156,1254
23155030
302064,060,0155040157,2338
23155032
322068,064,0155040158,4345
23155035
352074,070,01555451510,4444
23155036
362076,072,01555451511,1448
23155040
402084,080,01565552014,3631
23155045
452094,090,01570602017,6774
23155048
4820100,096,01570602019,0792
23155050
5020104,0100,01575652019,8930
23155056
5620116,0112,01580702023,81105
23155060
6020124,0120,01585752024,01280
23155064
6420132,0128,01590802025,71467
23155070
7020144,0140,01590802528,11469
23155072
7220148,0144,01590802528,81487
23155080
8020164,0160,015100902532,01905
23155090
9020184,0180,015110902536,12393
23155100
10020204,0200,0151201102540,12933
23155120
12020244,0240,0151301202547,83671


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn