Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23501200
12407060254015490,99
23501300
13407565254015541,14
23501400
14408070255015601,45
23501500
15408575256015661,79
23501600
16409080256015721,98
23501700
17409585256020742,11
23501800
184010090256020842,33
23501900
194010595256020972,55
23502000
20401101002560201132,78
23502100
21401151052560201323,03
23502200
22401201102560201523,30
23502300
23401251152560201733,57
23502400
24401301202580201954,29
23502500
25401351252580202194,59
23502600
26401401302580252424,80
23502700
27401451352580252675,13
23502800
28401501402580252935,47
23503000
30401601502580253516,18
23503200
32401701603080254167,14
23503500
35401851753080255268,36
23503600
364019018030100255669,45
23503800
3840200190301002565610,33
23504000
4040210200301002575011,30
23504500
45402352253010025101013,87
23504800
48402502403010030118615,44
23505000
50402602503012030131217,50
23505200
52402702603012030144618,75
23505500
55402852753015030166222,00
23505600
56402902803015030173923,00
23506000
60403103003016030185026,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn