230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse: 90W IE1, 120W IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung.

  • 1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.
  • 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43450012   90 Watt112,012,5 : 16,15,2436 359 0010
43450021   90 Watt65,021 : 1105,2436 359 0010
43450025   90 Watt56,025 : 1125,2436 359 0010
43450035   90 Watt40,035 : 1165,2436 359 0010
43450060   90 Watt23,060 : 1245,2436 359 0010
43450090   90 Watt16,090 : 125 *5,2436 359 0010
43450100   90 Watt14,0100 : 125 *5,2436 359 0010
43450120   90 Watt12,0120 : 125 *5,2436 359 0010
43450150   90 Watt9,3150 : 125 *5,2436 359 0010
43450190   90 Watt7,4190 : 125 *5,2436 359 0010
43450375   90 Watt3,7375 : 125 *5,2436 359 0010
43450500   90 Watt2,8500 : 125 *5,2436 359 0010
43451012   120 Watt224,012,5 : 14,15,2436 361 0016
43451021   120 Watt131,021 : 16,85,2436 361 0016
43451025   120 Watt112,025 : 185,2436 361 0016
43451035   120 Watt80,035 : 1115,2436 361 0016
43451060   120 Watt47,060 : 1175,2436 361 0016
43451090   120 Watt31,090 : 1235,2436 361 0016
43451100   120 Watt28,0100 : 125 *5,2436 361 0016
43451120   120 Watt23,0120 : 125 *5,2436 361 0016
43451150   120 Watt19,0150 : 125 *5,2436 361 0016
43451190   120 Watt15,0190 : 125 *5,2436 361 0016
43451375   120 Watt7,5375 : 125 *5,2436 361 0016
43451500   120 Watt5,6500 : 125 *5,2436 361 0016


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn