Werkstoff: Stahl. Spannsatz für mittelhohe Drehmomente, nicht
selbstzentrierend.
Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz:
max. 12,5 µm.
Montage: Spannsatz leicht geölt einbauen. Kein MoS2 oder Fett
verwenden. Schrauben gegenüberliegend versetzt in mehreren Stufen auf
Anziehmoment anziehen.
Demontage: Durch die großen Kegelwinkel löst sich der Spannsatz
nach dem Lösen der Schrauben von selbst. Zum Entfernen des vorderen
Ringes sind an den verzinkten Schrauben 3 größere Gewindegänge
vorhanden, die in den vorderen Ring eingreifen.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.