Werkstoff: 42CrMo4 vergütet.
-
Sehr hohe Drehmomente.
-
Keine axiale Welle-Nabe-Verschiebung.
-
Schnelle Montage.
-
Schnelle Demontage.
Höchste zul. Rauheit: RZ=16 μm. Nabenaußen-Ø Toleranz = h9.
Empf. Toleranzen für Nabenbohrung/Wellendurchmesser: bis dw Ø 30 =
H6/j6; Ø 31-50 = H6/h6; Ø 51-65 = H6/g6.
Kontaktflächen von Welle und Nabe unbedingt entfetten! Nur die
Schrumpfscheibe und die Schrauben mit MoS2 einfetten und auf die Nabe
aufsetzen. Spannschrauben von Hand gleichmäßig Rautiefe, Toleranzen und
Montage eindrehen. Dann die Spannschrauben gleichmäßig der Reihe nach
(nicht überkreuzt) in mehreren Umläufen mit stufenweise erhöhtem
Drehmoment anziehen, bis das Schrauben anzugsmoment TA in der Tabelle
erreicht ist. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den
erforderlichen TA-Wert zu erreichen. Die angegebenen Werte für T sind
für eine Montage des gefetteten Spannsatzes berechnet.