Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge UCPA
Nr.
Bohrung

[mm]
h
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
g
[mm]
w
[mm]
c
[mm]
Bi
[mm]
n
[mm]
Lager-Tragzahl*
dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl*
stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62531200
2011230,2765240M101162133112,712,86,70,61
62531500
2021530,2765240M101162133112,712,86,70,59
62531700
2031730,2765240M101162133112,712,86,70,58
62532000
2042030,2765240M101162133112,712,86,70,56
62532500
2052536,5845638M1012721534,114,314,07,90,75
62533000
2063042,9946648M1413841838,115,919,511,41,11
62533500
2073547,61108048M1413952042,917,525,715,21,51
62534000
2084049,21168454M14131002049,21929,518,11,79
62534500
2094554,21209060M14131082549,21931,720,72,16
62535000
2105057,21309460M16141162551,61935,123,22,65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn