Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.
Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.