Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
CD H9
[mm]
EW
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
R
[mm]
Gewicht
[g]
81000432
321025,82213932,590
81000440
401227,825161238,0110
81000450
501231,727171246,5170
81000463
631639,732221556,5240
81000480
801649,736221572370


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn