Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Hochwertige Zweifach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187), jedoch mit geraden Laschen, einsetzbar als Förderkette oder als Antriebskette.

Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr.p x b1
[mm]
p x b1
[Zoll]
Laschenhöhe hmax.
[mm]
Laschendicke s1/s2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
b5
[mm]
Pt
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraftmin.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
12500000GL   08 B-2-GL12,7 x 7,751/2 x 5/1611,81,68,5131,213,923,931,11,45
12600000GL   10 B-2-GL15,875 x 9,655/8 x 3/814,71,710,1636,116,594,144,52,00
12700000GL   12 B-2-GL19,05 x 11,683/4 x 7/1616,01,8512,0742,019,464,657,82,62
12800000GL   16 B-2-GL25,4 x 17,021" x 17,02mm21,04,15/3,115,8868,031,885,4106,06,10
12800000GLH   16 B-2-GLH25,4 x 17,021" x 17,02mm24,04,15/3,115,8868,031,885,4106,06,90
12900000GL   20 B-2-GL31,75 x 19,561 1/4 x 3/426,44,50/3,519,0579,736,456,1170,08,23


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn