Werkstoff Typ D: Kugelelement Edelstahl 1.4305 (V2A). Teller aus Kunststoff POM, weiß.

Temperatur max. +80 ° C.

*gilt nur bei Raumtemperatur, bei höherer Temperatur muss Belastbarkeit reduziert werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
h1 ca.
[mm]
h2
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Belastbarkeit max kN (statisch)
[kN]
Gewicht
[g]
65522600   DM620142,5510*48,2
65522800   DM825184713*717,2
65523000   DM1032225917*1035,8
65523200   DM12402661119*1854,3
65523600   DM165032713,524*20103,2
65524000   DM 20604281730*22205,0
65524400   DM 2460459,51936*25285,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn