Werkstoff Typ AN: Hülse: Edelstahl Kugel: Edelstahl Feder: Edelstahl

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperatur max. +250 ° C

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499634   M42,569,56,55,00,88141,0
65499635   M53,0812,58,56,70,98142,0
65499636   M63,51014,09,0-1,011183,7
65499638   M84,51316,511,0-1,524457,0
65499640   M106,01620,014,0-2,0244513,2
65499642   M128,01822,015,0-2,5264919,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn