Werkstoff Ausführung R: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

* statistischer Mittelwert

Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65499602   M21,040,30,81,50,1
65499603   M31,570,434,50,3
65499604   M42,590,8614,50,6
65499605   M53,0120,9814,00,9
65499606   M63,5141,01118,01,5
65499608   M84,5161,51831,03,5
65499610   M106,0192,02445,07,0
65499612   M128,0222,52649,010,0
65499616   M1610,0243,54186,024,0
65499620   M2012,0304,556111,043,0
65499624   M2415,0345,581151,070,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn