Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Werkstoffd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
l
[mm]
m
[mm]
F1 max.
[kg]
F2 max.
[kg]
F3 max.
[kg]
Gewicht
[kg]
65458206   A2M6203620636813107555380,06
65458208   A2M820362063681310140100700,06
65458210   A2M102545258451017122301701150,11
65458212   A2M1230543010531220,5143402401700,18
65458216   A2M1635633512521427167005003500,28
65458220   A2M20407240147116301912008606000,45
65458224   A2M245090501890203624180012909000,74
65458406   A4M6203620636813107555380,06
65458408   A4M820362063681310140100700,06
65458410   A4M102545258451017122301701150,11
65458412   A4M1230543010531220,5143402401700,18
65458416   A4M1635633512521427167005003500,28
65458420   A4M20407240147116301912008606000,45
65458424   A4M245090501890203624180012909000,74


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn