Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Der Spannsatz besteht aus drei Teilen und ermöglicht die Befestigung eines Antriebsrades mit zylindrischer Bohrung auf einer zylindrischen Welle.

- Keine Bearbeitung der Welle erforderlich.

- Die Verbindung ist mittels Abziehwerkzeug wieder demontierbar.

- Sehr geringer Platzbedarf.

- Selbstzentrierend.

Erforderliche Toleranzen: Welle: h8. Bohrung des zu spannenden Teils: H8.

Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden. Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
GewindegrößeSW
[mm]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
61510300   381512,5112,5M6x0,5844,0
61510400   481512,5113M6x0,5853,8
61510500   5101512,5114M8x0,51056,5
61510600   6101512,5117M8x0,51085,3
61510635   6,35101512,5117M8x0,51085
61510700   7121512118M10x0,751296,3
61510800   814221916,514M12x1161517,5
61510900   914221916,514M12x1161515
61510952   9,5214221916,514M12x1161512,8
61511000   10172218,516,518M15x1181929
61511100   11172218,516,518M15x1181928
61511200   12172218,516,518M15x1181926,2
61511400   142028232124M17x1202535,3
61511500   152028232124M17x1202536,4
61511588   15,882328232126M20x1262748,4
61511600   162328232126M20x1262750,7
61511700   172328232126M20x1262745
61511900   192528232129M22x1273046,9
61512000   202828232131M25x1303267
61512500   253235272745M28x1344289
61513000   303735272752M33x13847105
61513500   354340292963M39x1,254857179
61514000   4050402929105M45x1,255564249


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn