Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01.

Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Größe
[mm]
d1
[mm]
Gewicht
[g]
63740100
4 x 841,5
63740200
4 x 1642,6
63740300
5 x 1052,7
63740400
5 x 2052,9
63740500
6 x 1264,6
63740600
6 x 2465,0
63740700
8 x 16810,4
63740800
8 x 32811,5
63740900
10 x 201019,0
63741000
10 x 401020,3
63741100
12 x 241233,5
63741200
12 x 481234,5
63741300
14 x 281445
63741400
14 x 561450
63741500
16 x 321670
63741600
16 x 641680
63742000
20 x 4020130


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn