Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Keilwinkel ca. 38 °

Breite b = 13 mm.

Höhe h = 8 mm.

Breite u = 7,5 mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 75 mm.

Gewicht = 0,109 kg/m.

Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 30 mm.

Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge + 50 mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
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
Artikel Menge ProfilRichtlänge LR
[mm]
15261000   A (13)510
15261500   A (13)590
15261800   A (13)630
15261900   A (13)660
15262000   A (13)700
15262100   A (13)740
15262200   A (13)760
15262300   A (13)780
15262400   A (13)805
15262500   A (13)830
15262600   A (13)855
15262800   A (13)880
15262900   A (13)905
15263000   A (13)930
15263100   A (13)955
15263200   A (13)980
15263300   A (13)1005
15263500   A (13)1030
15263600   A (13)1060
15263700   A (13)1071
15263800   A (13)1090
15264000   A (13)1130
15264100   A (13)1150
15264300   A (13)1180
15264500   A (13)1210
15264600   A (13)1230
15264700   A (13)1255
15264800   A (13)1280
15264900   A (13)1300
15265100   A (13)1330
15265200   A (13)1350
15265400   A (13)1405
15265500   A (13)1430
15265700   A (13)1480
15265800   A (13)1505
15265900   A (13)1530
15266000   A (13)1555
15266300   A (13)1605
15266400   A (13)1630
15266500   A (13)1655
15266600   A (13)1680
15266700   A (13)1706
15266800   A (13)1730
15266900   A (13)1755
15267000   A (13)1780
15267100   A (13)1805
15267200   A (13)1830
15267400   A (13)1884
15267500   A (13)1930
15267600   A (13)1960
15267700   A (13)2030
15267900   A (13)2150
15268100   A (13)2270
15268300   A (13)2390
15268500   A (13)2530


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn