Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang.

Keilwinkel ca. 38 °

Breite b = 10 mm.

Höhe h = 6 mm.

Breite u = 5,9 mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 50 mm.

Gewicht = 0,064 kg/m.

Umrechnung für Richtlänge und Innenlänge: Innenlänge = Richtlänge - 22 mm.

Umrechnung für Innenlänge und äußere Länge: Äußere Länge = Innenlänge + 35 mm.

Wichtig:

Nach dem Auflegen der Riemen müssen diese auf Vorspannung gebracht werden. Nach einer Einlaufzeit von ca. 15 - 20 Minuten ist ein Nachspannen erforderlich. Bei einer Dauertemperatur von über 60 °C haben normale Keilriemen eine geringe Lebensdauer. Öle, Fette und Chemikalien sollten vom Antrieb ferngehalten werden, da sie die normalen Keilriemen zerstören. Zwischenlängen auf Anfrage.
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
Artikel Menge ProfilRichtlänge LR
[mm]
15060200   Z (10)397
15060300   Z (10)422
15060400   Z (10)447
15060600   Z (10)472
15060800   Z (10)497
15060900   Z (10)522
15061100   Z (10)552
15061300   Z (10)585
15061500   Z (10)597
15061600   Z (10)622
15061800   Z (10)652
15061900   Z (10)692
15062000   Z (10)732
15062100   Z (10)747
15062200   Z (10)772
15062300   Z (10)797
15062400   Z (10)822
15062500   Z (10)847
15062700   Z (10)872
15062800   Z (10)897
15062900   Z (10)922
15063000   Z (10)947
15063100   Z (10)972
15063200   Z (10)997
15063300   Z (10)1022
15063500   Z (10)1052
15063600   Z (10)1082
15063800   Z (10)1102
15063900   Z (10)1142
15064100   Z (10)1172
15064300   Z (10)1202
15064500   Z (10)1247
15064700   Z (10)1272
15064800   Z (10)1292
15064900   Z (10)1317
15065100   Z (10)1342
15065200   Z (10)1393
15065400   Z (10)1422
15065500   Z (10)1472
15065700   Z (10)1497
15065800   Z (10)1522
15065900   Z (10)1572
15066100   Z (10)1622
15066500   Z (10)1673
15066600   Z (10)1697
15066700   Z (10)1722
15066800   Z (10)1772
15067000   Z (10)1822
15067100   Z (10)1872
15067200   Z (10)1922
15067500   Z (10)2022
15067700   Z (10)2142
15067900   Z (10)2262
15068100   Z (10)2382
15068200   Z (10)2522


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn