Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAuführungAußen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SpannbuchsentypBohrungs-Ø min.
[mm]
Bohrungs-Ø max.
[mm]
Gewicht
[g]
16677334   3415F52,896054,11-22--1008925220
16677336   3615F56,086357,30-22--1108928250
16677338   3815F59,266660,48-22--1108928280
16677340   4015F62,446663,66-22--1108928310
16677344   4415F68,817570,03-22--1108928370
16677348   4810F75,178376,39592225,53,512101032450
16677356   5610F87,919389,13702225,53,512101032610
16677360   6010F94,2710395,49752225,53,512101032700
16677364   6410F100,64106101,86802225,53,512101032800
16677372   7210113,37-114,59922225,53,5161012421340
16677380   8010126,10-127,32922225,53,5161012421160
16677384   8410132,47-133,69922225,53,5161012422100
16677390   9010142,02-143,24922225,53,5161012422100
16677392   9610151,57-152,791102132,011201212502800
16677394   11210177,03-178,251102132,011201212504100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn