Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungAußen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SpannbuchsentypBohrungs-Ø min.
[mm]
Bohrungs-Ø min.
[mm]
Gewicht
[g]
16677434   3416F52,896054,11-373022,57,51008925260
16677436   3616F56,086357,30-403022,57,51108928290
16677438   3816F59,266660,48-423022,57,51108928330
16677440   4016F62,446663,66-443022,57,51108928365
16677444   4416F68,817570,03-503025,54,51210932430
16677448   4816F75,178376,39-583025,54,512101032525
16677456   5616F87,919389,13-683025,54,512101032715
16677460   6016F94,2710395,49-753025,54,512101032820
16677464   6416F100,64106101,86-803025,54,512101032940
16677472   7216113,37-114,59-923025,54,5161012421570
16677480   8016126,10-127,32-923025,54,5161012421940
16677484   8416132,47-133,69-923025,54,5161012422100
16677490   9016142,02-143,24-923025,54,5161012422460
16677492   9610151,57-152,79110-3032,02,0201212502880
16677494   11210177,03-178,25110-3032,02,0201212504800


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn