Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen gehärtet, Feder: Edelstahl.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
n
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65465300   M 31,0120,41,00,50,72,040,4
65465400   M 41,5150,61,50,61,34,5160,8
65465500   M 52,4181,22,30,81,56,0191,3
65465600   M 62,7201,32,50,92,06,0192,5
65465800   M 83,5221,53,01,42,510,0396,0
65466000   M 104,0221,53,01,43,010,0399,0
65466200   M 126,0282,74,02,04,012,05316,0
65466600   M 167,5323,25,02,55,045,010035,0
65467000   M 2010,0403,77,03,06,052,012565,0
65467400   M 2412,0523,710,03,08,070,0170120,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn