Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet.Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.


Zähnezahl 35 mit eingeschweißter Nabe.


Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
10910800   898,182,965320400,90
10910900   9108,092,846320401,30
10911000   10117,9102,747020401,60
10911100   11127,8112,687720452,10
10911200   12137,8122,688820452,70
10911300   13147,8132,659820453,30
10911400   14157,8142,6810820453,90
10911500   15167,9152,7211820454,60
10911600   16177,9162,7512025505,35
10911700   17187,9172,7812025505,75
10911800   18198,0182,8512025506,10
10911900   19208,1192,9112025506,60
10912000   20218,1202,9812025507,00
10912100   21228,2213,0414025559,10
10912200   22238,3223,1114025559,3
10912300   23248,3233,17140255510,00
10912500   25268,5253,33140255511,00
10912700   27288,6273,49150305513,00
10913000   30318,9303,75150305515,45
10913500   35369,4354,20150305519,501
10913800   38399,6384,49125357011,90*
10914500   45470,3455,17125357013,80*
10915700   57591,5576,36135408024,00*
10917600   76783,5768,32140509037,50*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn