Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16651200
46 AT5/12-2121F3217,882319,10104046-42
16651400
46 AT5/14-2141F3221,062522,28134046-49
16651500
46 AT5/15-2151F3222,652823,87164046-55
16651600
46 AT5/16-2161F3224,243225,46184046-66
16651700
46 AT5/17-2171F3225,843227,06184046-74
16651800
46 AT5/18-2181F3227,433228,65204046-81
16651900
46 AT5/19-2191F3229,023630,24224046-93
16652000
46 AT5/20-2201F3230,613631,83234046-100
16652200
46 AT5/22-2221F3233,793835,01244046-102
16652400
46 AT5/24-2241F3236,984238,202640468144
16652500
46 AT5/25-2251F3238,574439,792640468153
16652600
46 AT5/26-2261F3240,164441,382640468161
16652700
46 AT5/27-2271F3241,754842,973040468170
16652800
46 AT5/28-2281F3243,344844,563240468174
16653000
46 AT5/30-2301F3246,535147,753440468198
16653200
46 AT5/32-2321F3249,715450,933840468232
16653600
46 AT5/36-2361F3256,086357,303840468302
16654000
46 AT5/40-2401F3262,446663,664040468365
16654200
46 AT5/42-2421F3265,637166,854040468387
16654400
46 AT5/44-04423268,81-70,034540468431
16654800
46 AT5/48-04823275,15-76,395040468529
16656000
46 AT5/60-06023294,27-95,496540468813
16657200
46 AT5/72-072232113,37-114,59804046101166


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn