Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Der Spannsatz besteht aus drei Teilen und ermöglicht die Befestigung eines Antriebsrades mit zylindrischer Bohrung auf einer zylindrischen Welle.

- Keine Bearbeitung der Welle erforderlich.

- Sehr geringer Platzbedarf.

- Selbstzentrierend.

- Axiale Verschiebung bei der Montage.

- Die Verbindung ist mittels Abziehwerkzeug wieder demontierbar.

Erforderliche Toleranzen: Welle: h8. Bohrung des zu spannenden Teils: H8.

Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden. Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.


Sie haben einen Spannsatz mit einer Fremdbezeichnung?
Diesen können Sie hier in unserem Austauschtool umschlüsseln:

MÄDLER Tools - Austauschtool Welle-Nabe-Verbindungen

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
Übertragbares Drehmoment T
[Nm]
GewindegrößeSW
[mm]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
61510300
381512,5112,5M6x0,5844,0
61510400
481512,5113M6x0,5853,8
61510500
5101512,5114M8x0,51056,5
61510600
6101512,5117M8x0,51085,3
61510635
6,35101512,5117M8x0,51085
61510700
7121512118M10x0,751296,3
61510800
814221916,514M12x1161517,5
61510900
914221916,514M12x1161515
61510952
9,5214221916,514M12x1161512,8
61511000
10172218,516,518M15x1181929
61511100
11172218,516,518M15x1181928
61511200
12172218,516,518M15x1181926,2
61511400
142028232124M17x1202535,3
61511500
152028232124M17x1202536,4
61511588
15,882328232126M20x1262748,4
61511600
162328232126M20x1262750,7
61511700
172328232126M20x1262745
61511800
182528232129M22x1273055
61511900
192528232129M22x1273046,9
61512000
202828232131M25x1303267
61512200
223035292734M26x1323675
61512400
243235292745M28x1344195
61512500
253235292745M28x1344289
61512800
283635292748M32x1384595
61513000
303735292752M33x13847105
61513200
324140322957M37x1,54553165
61513500
354340322963M39x1,254857179
61513800
384840322984M43x1,55261220
61514000
4050403229105M45x1,255564249


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn