Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Der Spannsatz besteht aus drei Teilen und ermöglicht die Befestigung
eines Antriebsrades mit zylindrischer Bohrung auf einer zylindrischen
Welle.
- Keine Bearbeitung der Welle erforderlich.
- Sehr geringer Platzbedarf.
- Selbstzentrierend.
- Axiale Verschiebung bei der Montage.
- Die Verbindung ist mittels Abziehwerkzeug wieder demontierbar.
Erforderliche Toleranzen: Welle: h8. Bohrung des zu spannenden Teils: H8.
Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.
Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden.
Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit
Drehmomentschlüssel mit Sechskantschlüssel mit dem
Anzugsmoment TA laut Tabelle festschrauben.