Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ausführung G: ohne Bolzen.

Gewindeausführung rechts und links.

* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GewindeausführungGröße
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
d3
[mm]
g
[mm]
l2
[mm]
Fzul.
[N]
Gewicht
[g]
63799201
rechts4 x 8844M40,788165
63799202
rechts4 x 16844M40,7816247
63799203
rechts5 x 101055M50,8910209
63799204
rechts5 x 201055M50,89203013
63799205
rechts6 x 121266M61,010122415
63799206
rechts6 x 241266M61,010243622
63799207
rechts8 x 161688M81,2514163237
63799208
rechts8 x 321688M81,2514324854
63799209
rechts10 x 20201010M101,518204074
63799210
rechts10 x 40201010M101,5184060116
63799211
rechts12 x 24241212M121,75202448121
63799212
rechts12 x 48241212M121,75204872175
63799213
rechts14 x 28271414M142,0242856178
63799214
rechts14 x 56271414M142,0245685258
63799215
rechts16 x 32321616M162,0263264282
63799216
rechts16 x 64321616M162,0266496410
63799220
rechts20 x 40402020M202,5344080600
63799301
links4 x 8844M40,788165
63799302
links4 x 16844M40,7816247
63799303
links5 x 101055M50,8910209
63799304
links5 x 201055M50,89203013
63799305
links6 x 121266M61,010122415
63799306
links6 x 241266M61,010243622
63799307
links8 x 161688M81,2514163237
63799308
links8 x 321688M81,2514324854
63799309
links10 x 20201010M101,518204074
63799310
links10 x 40201010M101,5184060116
63799311
links12 x 24241212M121,75202448121
63799312
links12 x 48241212M121,75204872175
63799313
links14 x 28271414M142,0242856178
63799314
links14 x 56271414M142,0245685258
63799315
links16 x 32321616M162,0263264282
63799316
links16 x 64321616M162,0266496410


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn