Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18).
Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6.
Maßstabil bis +120°C.
Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig.
Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.