Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
D1 h11
[mm]
D2 h11
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
Gewicht
[kg]
64441000   Tr. 10 x 320331450,50,30,06
64441200   Tr. 12 x 322401860,50,30,10
64441400   Tr. 14 x 4305022101,00,50,22
64441600   Tr. 16 x 4305022101,00,50,20
64441800   Tr. 18 x 4366024101,00,50,30
64442000   Tr. 20 x 4366024101,00,50,30
64442400   Tr. 24 x 5457030111,00,50,70
64442800   Tr. 28 x 5588847141,00,51,40
64443000   Tr. 30 x 6588847141,00,51,30
64443200   Tr. 32 x 6588847141,00,51,22
64443600   Tr. 36 x 68011258182,01,02,70
64444000   Tr. 40 x 78013763182,01,03,50
64444400   Tr. 44 x 78013763182,01,03,48
64444800   Tr. 48 x 89016768182,01,05,12
64445000   Tr. 50 x 89016768182,01,05,00
64445200   Tr. 52 x 89016768182,01,05,10
64446000   Tr. 60 x 99016768182,01,04,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn