Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2). Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.

Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager. Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten. Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß. Einfache Montage durch verlängerten Innenring. Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet. Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.
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
Artikel Menge AusführungDIN / ISO-Nr.Teilung
[Zoll]
Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
Toleranz B
[mm]
ND
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
Tragzahl
dyn.
[kN]
Tragzahl
stat.
[kN]
Gewicht
[g]
14099000   A05 B-18mm2362,258,752,87,00,816+0,26 / +0,13401218,35,33,2125
14099001   B06 B-13/8 x 7/32"1549,545,815,35,31,010+0 / -0,0083099,03,11,460
14099120   A06 B-13/8 x 7/32"2064,360,895,37,01,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2135
14099100   A06 B-13/8 x 7/32"2168,063,915,37,01,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2145
14099316   A0831/2 x 3/16"1670,965,104,57,01,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2169
14099300   A0831/2 x 3/16"1878,973,144,57,01,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2195
14099514   A08 B-11/2 x 5/16"1461,857,077,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2117
14099005   B08 B-11/2 x 5/16"1565,561,097,27,21,310+0 / -0,0083099,03,11,4150
14099515   A08 B-11/2 x 5/16"1565,561,097,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2146
14099516   A08 B-11/2 x 5/16"1669,565,107,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2163
14099500   A08 B-11/2 x 5/16"1877,573,147,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2210
14099520   A08 B-11/2 x 5/16"2085,881,197,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2265
14099521   A08 B-11/2 x 5/16"2189,785,227,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2289
14099613   A10 B-15/8 x 3/8"1373,066,329,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2215
14099614   A10 B-15/8 x 3/8"1478,071,349,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2245
14099006   B10 B-15/8 x 3/8"1583,076,369,19,11,612+0 / -0,008371212,05,83,1270
14099615   A10 B-15/8 x 3/8"1583,076,369,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2285
14099616   A10 B-15/8 x 3/8"1688,081,379,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2325
14099600   A10 B-15/8 x 3/8"1793,086,399,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2355
14099618   A10 B-15/8 x 3/8"1898,391,429,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2405
14099621   A10 B-15/8 x 3/8"21113,4106,529,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2565
14099712   A12 B-13/4 x 7/16"1281,573,6111,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2280
14099713   A12 B-13/4 x 7/16"1387,579,5911,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2340
14099007   B12 B-13/4 x 7/16"1599,891,6311,111,12,012+0 / -0,008371212,05,83,1470
14099700   A12 B-13/4 x 7/16"1599,891,6311,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2470
14099716   A12 B-13/4 x 7/16"16105,597,6511,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2540
14099800   A16 B-11" x 17,02mm12109,098,1416,216,22,520+0 / -0,01471417,77,14,4705
14099008   B16 B-11" x 17,02mm13117,7106,1216,216,22,520+0 / -0,01521515,08,44,7880
14099815   A16 B-11" x 17,02mm15133,0122,1716,216,22,520+0 / -0,01471417,77,14,41185
14099817   A16 B-11" x 17,02mm17149,0138,2216,216,22,520+0 / -0,01471417,77,14,41545


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn