Werkstoff: Stahl.

Lieferumfang: Eine Schraube. Achtung: Die Bestellmenge ist abhängig vom Bedarf. Taper-Spannbuchsen haben bis Größe 3030 zwei Schrauben und ab Größe 3525 drei Schrauben. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge passend für Buchse von
[Nr.]
bis Buchse
[Nr.]
Größe
[Zoll]
Anzugsmoment
[Nm]
Außen-Ø
[mm]
Toleranz
[mm]
Steigung
[mm]
Toleranz
[mm]
Länge
[mm]
Toleranz
[mm]
Schlüsselweite
[mm]
Toleranz
[mm]
Gewicht
[g]
62250199   10081108BSW 1/4 x 1/25,66,35-0,21,270+/-0,212,7+/-0,353+0,151,9
62250399   12101615BSW 3/8 x 5/8209,53-0,21,587+/-0,215,88+/-0,355+0,25,2
62250599   20122017BSW 7/16 x 7/83011,11-0,21,814+/-0,222,23+/-0,55+0,211
62250699   25172525BSW 1/2 x 15012,7-0,22,117+/-0,212,7+/-0,356+0,216,4
62250799   30203030BSW 5/8 x 1 1/49015,88-0,22,309+/-0,231,75+/-0,78+0,2233,2
62251099   35253535BSW 1/2 x 1 1/211212,7-0,22,117+/-0,238,1+/-0,710+0,2749,7
62251299   40304040BSW 5/8 x 1 3/417015,88-0,252,309+/-0,2544,45+/-1,012+0,2789
62251599   4545BSW 3/4 x 219019,05-0,252,540+/-0,2550,8+/-1,014+0,27147
62251699   5050BSW 7/8 x 2 1/427022,23-0,252,822+/-0,2557,15+/-1,014+0,27227


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn