Werkstoff: Sechskantschraube DIN 933, Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Sechskantmuttern DIN 934/DIN 936, Stahl, verzinkt. Schutzkappe Neopren 85 ° Shore, schwarz. Hinweis: Die Schutzkappe hat eine eigene Artikel-Nr. und muss separat bestellt werden. Diese Schutzkappe ist elastisch und kann leicht über den Schraubenkopf gestülpt werden.
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
Artikel Menge Artikelpassende Schutzklappe
[Artikel-Nr.]
d1
[mm]
l1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
l2
[mm]
m
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
67600004   Andrückschraube676 000 44M423-3,0--3,275
67600005   Andrückschraube676 000 45M538-3,5--4,789
67600006   Andrückschraube676 000 46M649-4,0--5,21011
67600008   Andrückschraube676 000 48M856-5,5--6,81324
67600010   Andrückschraube676 000 50M1077-6,5--8,41647
67600012   Andrückschraube676 000 52M1288-7,5--10,81875
67600044   Schutzkappe-für M4-11-6,72,7-71
67600045   Schutzkappe-für M5-12,6-8,22,7-81
67600046   Schutzkappe-für M6-15-10,24,2-102
67600048   Schutzkappe-für M8-19-13,35,8-134
67600050   Schutzkappe-für M10-24,4-16,37,2-167
67600052   Schutzkappe-für M12-26-19,48,7-1810


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn