Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet.

Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Riemenbreite 100 = 25,4 mm. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikel Menge TypNennlänge
[Zoll]
Nennlänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
18281200   124 L12,375314,333325,40,09
18281500   150 L15,000381,004025,40,09
18281900   187 L18,750476,255025,40,09
18282100   210 L21,000533,405625,40,09
18282200   225 L22,500571,506025,40,09
18282400   240 L24,000609,606425,40,09
18282600   255 L25,500647,706825,40,09
18282700   270 L27,000685,807225,40,09
18282900   285 L28,500723,907625,40,09
18283000   300 L30,000762,008025,40,09
18283200   322 L32,250819,158625,40,09
18283500   345 L34,500876,309225,40,09
18283700   367 L36,750933,459825,40,09
18283900   390 L39,000990,6010425,40,09
18284200   420 L42,0001066,8011225,40,09
18284500   450 L45,0001143,0012025,40,09
18284800   480 L48,0001219,2012825,40,09
18285100   510 L51,0001295,4013625,40,09
18285400   540 L54,0001371,6014425,40,09
18286000   600 L60,0001524,0016025,40,09


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn