Werkstoff: Neopren mit Glasfaser-Zugstrang. Zahnoberfläche gewebe-beschichtet. Profil MXL = Teilung 0,08 Zoll = 2,032 mm. Riemenbreite 025 = 6,35mm. Beliebtes Miniaturprofil (Mini-Pitch). Temperaturbereich -20º bis +100ºC.
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
Artikel Menge TypNennlänge
[Zoll]
Nennlänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
18180200   36 MXL3,691,44456,350,015
18180400   40 MXL4101,6506,350,015
18180700   44 MXL4,4111,76556,350,015
18181000   48 MXL4,8121,92606,350,015
18181500   52 MXL5,2132,08656,350,015
18182000   56 MXL5,6142,24706,350,015
18182500   60 MXL6152,4756,350,015
18183000   64 MXL6,4162,56806,350,015
18183200   68 MXL6,8172,72856,350,015
18183500   72 MXL7,2182,88906,350,015
18184000   80 MXL8203,21006,350,015
18184500   88 MXL8,8223,521106,350,015
18185000   100 MXL102541256,350,015
18185500   112 MXL11,2284,481406,350,015
18186000   124 MXL12,4314,961556,350,015
18186500   140 MXL14355,61756,350,015
18187000   160 MXL16406,42006,350,015
18187500   180 MXL18457,22256,350,015
18188000   200 MXL205082506,350,015
18188500   224 MXL22,4568,962806,350,015
18189000   240 MXL24609,63006,350,015
18189500   256 MXL25,6650,243206,350,015


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn