Werkstoff: Aluminium, ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Zahnriemenbreite 6 mm auf Anfrage lieferbar.
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
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
max. Fertigbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
17021000
100F98,79139,551210,217,5-3,53,6
17021200
120F910,701511,461510,217,5-5,05,2
17021400
140F912,611613,371610,217,5-6,06,6
17021500
150F913,5617,514,3217,510,217,5-6,07,7
17021600
161F914,5217,515,281012,820,645,56,6
17021700
171F915,4719,516,231112,820,646,58,0
17021800
181F916,432017,191112,820,666,57,7
17022000
201F918,342319,101312,820,668,010,4
17022100
211F919,292520,051412,820,669,012,5
17022200
221F920,252521,011412,820,669,014,0
17022400
241F922,162522,921412,820,669,015,0
17022500
251F923,112823,871512,820,669,518,0
17022600
261F924,072824,831612,820,6610,018,6
17022800
281F925,983226,741812,820,6611,023,0
17023000
301F927,893228,652012,820,6612,527,0
17023200
321F929,803630,562212,820,6613,532,0
17023400
341F931,713632,472412,820,6614,037,0
17023600
361F933,623934,382613,422,2615,044,2
17024000
401F937,444238,202813,422,2616,553,0
17024400
441F941,254842,023313,422,2620,066,0
17024800
482945,07-45,843313,422,2820,072,0
17025200
522948,89-49,663313,422,2820,083,0
17026000
602956,53-57,303313,422,2820,0105,0
17027200
722967,99-68,753313,422,2820,0146,0
17028000
802975,63-76,394513,422,2830,0198,0
17029000
902985,19-85,945513,422,2840,0259,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn